製品の公開
Conca New consolle basin 60 NTH NOF
Conca New consolle basin 60 NTH NOF
    Ideal Standard

    Conca New consolle basin 60 NTH NOF

    Google翻訳”,
    コンカ吊り下げ式またはカウンタートップ設置用の長方形の洗面台、オーバーフローなし、タップなしの600x450mm。白
    仕様
    • Rectangular 600 mm washbasin for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow hole, we recommend the combination with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    技術仕様
    • Unique refT3792
    • コレクションセットCONCA
    • コレクションWash-Basin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)450
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)160.7
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)17
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNumber23-39 29 13 21 19
    • OmniClassタイトルSurface Water Retention Basins