製品の公開
Conca New consolle basin 50 without tapholes.
Conca New consolle basin 50 without tapholes.
    Ideal Standard

    Conca New consolle basin 50 without tapholes.

    Google翻訳”,
    コンカ洗面台500mm、ボウル1個、底面を研磨
    仕様
    • Washbasin 500 mm, Vitreous China, 1 bowl, With overflow (Slotted), Type of fastening: Console and plug bolt, Grinded bottom side, With brand logo.
    技術仕様
    • Unique refT3814
    • コレクションセットCONCA
    • コレクションWash-Basin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)180
    • 幅(mm)510
    • 奥行き(mm)480
    関連
    • 主なマテリアル耐火粘土
    • 正味重量(kg)14
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNumber23-39 29 13 21 19
    • OmniClassタイトルSurface Water Retention Basins