製品の公開
EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES
EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES
    Ideal Standard

    EXTRA 100CM WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES

    Google翻訳”,
    余分な洗面器100cm、タップ穴なし、スロットオーバーフロー、研削、光沢のある白
    仕様
    • Extra Basin 100cm without Tap Holes, with Slotted Overflow, Grinded, in Glossy White finish
    技術仕様
    • Unique refT3908
    • コレクションセットExtra
    • コレクションWashbasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)148
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアル耐火粘土
    • 正味重量(kg)23.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_95
    • Uniclass2015詳細Wall-hung hand rinse basins
    • MasterFormat 2014 コード33 47 26.16
    • MasterFormat 2014 タイトルRetention Basins
    • OmniClassNumber23-39 29 13 21 19
    • OmniClassタイトルSurface Water Retention Basins
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures