製品の公開
Conca BSN UN 120X37X55 1 DR  NOWTOP  WHMT
Conca BSN UN 120X37X55 1 DR  NOWTOP  WHMT
    Ideal Standard

    Conca BSN UN 120X37X55 1 DR NOWTOP WHMT

    Google翻訳”,
    バニティユニット、1200 x 372 x 550mm、カウンタートップなしで磁器の石器のトップまたは棚と組み合わせる、1つの内部引き出しと1つの外部引き出し。プッシュオープンとソフトクローズのテクノロジーを搭載。マットホワイトラッカー仕上げ
    仕様
    • Vanity unit, 1200 x 372 x 550mm without countertop to combine with porcelain stoneware tops or shelves, 1 internal drawer and 1 external drawer. Equipped with push open and soft close technology. Matt white lacquered finish

    技術仕様
    • Unique refT3939
    • コレクションセットCONCA
    • コレクションBathroom_Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)550
    • 幅(mm)1202
    • 奥行き(mm)373
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 正味重量(kg)45.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets