製品の公開
Conca MIRROR SQUARED  60 BLK
Conca MIRROR SQUARED  60 BLK
    Ideal Standard

    Conca MIRROR SQUARED 60 BLK

    Google翻訳”,
    スクエアミラー600x600 mm、外枠はブラックアルミニウム(195x195x37)
    仕様
    • Square mirror, 600x600 mm with external frame in black aluminum (19.5x19.5x37.7 mm) "Squared". Double perimeter led light 45 W (front towards user and back towards the wall). Without switch. Fixing kit included 230 V, 50 Hz, IP44, Class II, 4000 K
    技術仕様
    • Unique refT3965
    • コレクションセットCONCA
    • コレクションBathroom_Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)30
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 正味重量(kg)6.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets