製品の公開
Conca BSN UN 240X50X55 4 DR+WTOP NOCUT  WHMT
Conca BSN UN 240X50X55 4 DR+WTOP NOCUT  WHMT
    Ideal Standard

    Conca BSN UN 240X50X55 4 DR+WTOP NOCUT WHMT

    Google翻訳”,
    バニティユニット、2400x 505 x 550mm、穴の開いていないカウンタートップ、4つの外部引き出し。プッシュオープンとソフトクローズのテクノロジーを搭載。マットホワイトラッカー仕上げ。
    仕様
    • Vanity unit, 2400mm wide, 505 mm deep and 550 mm high, with non-perforated countertop with 4 external drawers with full extraction. Equipped with push open technology and soft close combined in one system. Drawers in thin metal and anthracite-colored interior. Available in 3 matt lacquered finishes and in 3 veneered wood finishes. Matt white lacquered finish.
    技術仕様
    • Unique refT4338
    • コレクションセットCONCA
    • コレクションBathroom_Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)550
    • 幅(mm)2387
    • 奥行き(mm)505
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 正味重量(kg)110
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets