製品の公開
Conca BSN UN 100X37X55 2 DR NOWTOP ANMT
Conca BSN UN 100X37X55 2 DR NOWTOP ANMT
    Ideal Standard

    Conca BSN UN 100X37X55 2 DR NOWTOP ANMT

    Google翻訳”,
    バニティユニット、1000 x 372 x 550mm、カウンタートップなしで、磁器製の石器のトップまたは2つの外部引き出し付きの棚と組み合わせることができます。プッシュオープンとソフトクローズのテクノロジーを搭載。金属製のトレイ。無煙炭マットラッカー仕上げ
    仕様
    • Vanity unit, 1000 x 372 x 550mm without countertop to combine with porcelain stoneware tops or shelves with 2 external drawers. Equipped with push open and soft close technology. Metal trays. Anthracite matt lacquer finish
    技術仕様
    • Unique refT4353
    • コレクションセットCONCA
    • コレクションBathroom_Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)550
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)372
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 正味重量(kg)36.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets