製品の公開
i.life S Close Cloupled rimless WC Pan, Horizontal Outlet with 6/3 L site inlet cistern
i.life S Close Cloupled rimless WC Pan, Horizontal Outlet with 6/3 L site inlet cistern
    Ideal Standard

    i.life S Close Cloupled rimless WC Pan, Horizontal Outlet with 6/3 L site inlet cistern

    Google翻訳”,
    理想的な標準i.lifeS、密結合トイレ、RimLS +、水平出口、L字型床固定、貯水槽側入口6/3 l、ラップオーバーシート、コンパクト、ソフトクローズ、取り外しが簡単な押しボタン、白、カートンボックス内、 EUパレット
    仕様
    • Close coupled toilet, RimLS+, horizontal outlet, L-shape floor fixation, cistern side inlet 6/3 l, wrapover seat, compact, softclose, easy-take off push button, white, in carton box, EU pallet. White Finish
    技術仕様
    • Unique refT5171
    • コレクションセットI.life S
    • コレクションToilet Cisterns
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)35.5
    • 奥行き(mm)78.8
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 正味重量(kg)34.42
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNumber23-31 19 19 19
    • OmniClassタイトルWater Closet Tanks