製品の公開
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT
    Ideal Standard

    BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT

    Google翻訳”,
    ブレンドキューブ シートとカバー - ソフトクローズ 素材 デュロプラスト、サンドイッチ/スリムタイプ、上部固定、調整なし ステンレススチール製ヒンジ、トグルナット、テイクオフ、ホワイト仕上げ、ボウル用カートンボックス R0287、T3686、T5207、T4656、T3688、T3764
    仕様
    • BLEND CUBE Seat and cover - SOFT CLOSE Material Duroplast, SANDWICH/SLIM type, top fixation, none adjustable Stainless steel hinges, toggle nut, TAKE OFF in white finish in carton box for bowls R0287, T3686, T5207, T4656, T3688, T3764
    技術仕様
    • Unique refT5211
    • コレクションセットBlend Cube
    • コレクションSeat & Covers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)460
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 正味重量(kg)2.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011196
    • ETIM 名Toilet seat
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
    • Uniclass2015詳細WC seats and covers
    • OmniClassNumber23-31 19 19 17
    • OmniClassタイトルWater Closet Seats