製品の公開
DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF
DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF
    Ideal Standard

    DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF

    Google翻訳”,
    DEA | 特殊形状浴槽 1800x800x610 mm、水栓穴なし、オーバーフローあり、排水なし
    仕様
    • DEA | Special shaped bath 1800x800x610 mm in white glossy finish, no tap hole, with overflow, no waste | Detergent resistant, Light resistant
    技術仕様
    • Unique refT5492
    • コレクションセットDEA
    • コレクションBath Tub
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)610
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国イタリア
    • 正味重量(kg)42
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs