製品の公開
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
    Ideal Standard

    ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY

    Google翻訳”,
    UltraFlat S+ シャワー トレイ、IdealSolid+、高さ 3 cm、正方形、中央に廃棄物、カバー廃棄物付き。
    仕様
    • UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, stainless steel cover waste, 90 mm waste system to be ordered separately, Antislip.
    技術仕様
    • Unique refT5614
    • コレクションセットUltraflat S+
    • コレクションShower Tray
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)30
    • 幅(mm)1700
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルSolid surface
    • 設計国イタリア
    • 正味重量(kg)32.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011443
    • ETIM 名Shower tray
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass2015詳細Shower trays
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ