製品の公開
KUBO B/FOLD 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN
KUBO B/FOLD 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN
    Ideal Standard

    KUBO B/FOLD 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN

    Google翻訳”,

    久保B、二つ折り、750 mm、内側と外側の開口部、リバーシブル、サテン6mm安全ガラス

    仕様
    • Kubo B, Bi-fold, 750 mm with Inwards & Outward Opening, Reversible and Satin 6 mm Safety Glass

    技術仕様
    • Unique refT7323
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1950
    • 幅(mm)770
    • 奥行き(mm)69.5
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 正味重量(kg)31
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers