製品の公開
Front Light pendant ø140mm-P098
Front Light pendant ø140mm-P098
    iGuzzini

    Front Light pendant ø140mm-P098

    Google翻訳”,
    アルミダイキャストと熱可塑性素材で作られた、電動トラック用の3相アダプターを備えたペンダントランプ。ペンダントシステムは、シンプルな機械的固定システムを提供するスチールケーブルL=2000で構成されています。回転および傾斜させた後、ルミネアを機械的に所定の位置にロックして、効率的な光の照準を確保できます(メンテナンス操作中も)。温かみのある白色トーン(3000K)のモノクロ発光を備えた高収量COBテクノロジーLEDランプ用のランプ。フラッドオプティック。電子バラストを装備。フラットアクセサリーを収納できるように設計されたアクセサリー保持リングを装備。 360°回転する方向フラップなどの外部コンポーネントを適用することもできます。
    仕様
    • LED Adjustability: directional Colours: 01 White/04 Black/74 Grey / Black
    技術仕様
    • Unique refP098
    • コレクションセットIndoor
    • コレクションFront Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-16
    • エディション1
    • 幅(mm)140
    • 奥行き(mm)296
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)2.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードSs_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting systems