製品の公開
DUN0015 - Lounge chair with high back and rod frame
INCLASS

DUN0015 - Lounge chair with high back and rod frame

Google翻訳”,

DUNAS XL - ラウンジチェア セーブ

Christophe Pillet がデザインした DUNAS XL コレクションは、ラウンジ シーティングの本質を表現しています。エレガントな座面本体は 2 つの高さが用意されており、金属または木製のさまざまな回転ベースまたは固定ベースと組み合わせることができます。包み込むような流れるような形状と、純粋でエレガントなラインの洗練されたデザインは、座ってリラックスしてくつろぎのひとときを誘います。

仕様
  • DUNAS XL - Lounge chair with high back and rod frame
技術仕様
  • Unique refDUN0015
  • コレクションセットDUNAS XL
  • コレクションDUNAS XL
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1050
  • 幅(mm)820
  • 奥行き(mm)730
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ