製品の公開
DUN0050 - Lounge chair with low back and flat 4 spoke aluminum base
INCLASS

DUN0050 - Lounge chair with low back and flat 4 spoke aluminum base

Google翻訳”,

DUNAS XL - ラウンジチェア、ローバック、フラット 4 スポーク アルミニウムベース

Christophe Pillet がデザインした DUNAS XL コレクションは、ラウンジ シーティングの本質を表現しています。エレガントな座面本体は 2 つの高さが用意されており、金属または木製のさまざまな回転ベースまたは固定ベースと組み合わせることができます。包み込むような流れるような形状と、純粋でエレガントなラインの洗練されたデザインは、座ってリラックスしてくつろぎのひとときを誘います。

仕様
  • DUNAS XL - Lounge chair with low back and flat 4 spoke aluminum base
技術仕様
  • Unique refDUN0050
  • コレクションセットDUNAS XL
  • コレクションDUNAS XL
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)770
  • 幅(mm)960
  • 奥行き(mm)820
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)15.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ