製品の公開
DUN0140MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base
DUN0140MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base
DUN0140MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base
DUN0140MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base
    INCLASS

    DUN0140MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    DUNAS XS - アームチェア セーブ

    DUNAS XS シーティング コレクションは、最も多様な空間や環境に対応できる横断的で象徴的なデザインの追求から生まれました。アーム付きまたはアームなしで利用できる快適なシートと、さまざまな機能を備えたさまざまなベースを組み合わせることで、ファミリーが生まれます。幅広い仕上げ材とベースが用意されているため、あらゆるタイプの状況や空間での使用に大きな可能性をもたらします。クリストフ・ピレがデザインしたこの多用途の座席コレクションの特徴は、洗練さ、フォーマルな明瞭さ、そして本質的な優雅さです。

    仕様
    • DUNAS XS - Armchair with 4 spoke wooden swivel base
    技術仕様
    • Unique refDUN0140MA
    • コレクションセットDUNAS XS
    • コレクションDUNAS XS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)800
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)580
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 正味重量(kg)13.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア