製品の公開
ES10020BA - Round base 50cm (top not included)
INCLASS

ES10020BA - Round base 50cm (top not included)

Google翻訳”,

ESSENS - ラウンドベース 50cm (トップは含まれません)

ES20120TP - ES20140TP - ES21010TP - ES21212TP

Jonathan Prestwich によってデザインされた ESSENS テーブルは、多用途性、美しさ、調和のとれたプロポーションを兼ね備えています。 2 つの重要なボリュームが平衡状態で交わる点により、彫刻的な輪郭を持つテーブル ベースが生成されます。横断性の高い ESSENS テーブル プログラムは、6 種類の 100% リサイクル可能なポリエチレン テーブル ベースで構成されており、無限の形式とサイズでテーブルを構成できます。独自のデザインにより、一枚天板のテーブルや、無限大のセクションごとにテーブルを構成することが可能です。ベースはケーブル管理を簡単に解決できるように設計されています。テーブルには、さまざまなソケット、充電器、接続、アクセサリを装備できます。ベースとトップの組み合わせにはさまざまな可能性があり、幅広い仕上げが用意されているため、無限のカスタマイズの可能性が可能になります。

仕様
  • ESSENS - Round base 50cm (top not included)
技術仕様
  • Unique refES10020BA
  • コレクションセットESSENS
  • コレクションESSENS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)620
  • 奥行き(mm)620
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルWood-Plastic Composite (WPC)
  • 正味重量(kg)10.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル