製品の公開
KOR0040 - Chair with high back (4 spoke aluminum swivel base)
INCLASS

KOR0040 - Chair with high back (4 spoke aluminum swivel base)

Google翻訳”,

KORI - ハイバックチェア(4本スポークアルミ回転ベース)

エグゼクティブスペースやミーティングスペース向けにデザインされたKORIコレクションは、すべて自然をテーマにしています。川の小石のように丸みを帯びた柔らかなボディと、木の葉のように緩やかにカーブした背もたれ。ビーチで見かける有機的な貝殻を思わせるダイキャスト製のアームレスト。これらすべての自然な曲線が快適でエレガントなアームチェアを生み出しており、時代を超越したエレガンスと環境に優しい信念を融合させた 3 つのサイズをご用意しています。 KORI(カウリ)がアフリカの有名な貝殻の名前であり、その持ち主に幸運をもたらすと知られているという事実を超えて、エグゼクティブチェアシステムは自然の形からインスピレーションを得ており、あなたの感覚を旅して向上させるための招待状となっています。職場での快適さ。

仕様
  • KORI - Chair with high back (4 spoke aluminum swivel base)
技術仕様
  • Unique refKOR0040
  • コレクションセットKORI
  • コレクションKORI
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1260
  • 幅(mm)750
  • 奥行き(mm)750
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)14.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア