製品の公開
KOR0310 - Armchair with high back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift).
KOR0310 - Armchair with high back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift).
KOR0310 - Armchair with high back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift).
KOR0310 - Armchair with high back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift).
    INCLASS

    KOR0310 - Armchair with high back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift).

    Google翻訳”,

    KORI - ハイバック付きアームチェア (キャスター付き 5 スポーク アルミニウム回転ベース + ガスリフト)。

    エグゼクティブスペースやミーティングスペース向けにデザインされたKORIコレクションは、すべて自然をテーマにしています。川の小石のように丸みを帯びた柔らかなボディと、木の葉のように緩やかにカーブした背もたれ。ビーチで見かける有機的な貝殻を思わせるダイキャスト製のアームレスト。これらすべての自然な曲線が快適でエレガントなアームチェアを生み出しており、時代を超越したエレガンスと環境に優しい信念を融合させた 3 つのサイズをご用意しています。 KORI(カウリ)がアフリカの有名な貝殻の名前であり、その持ち主に幸運をもたらすと知られているという事実を超えて、エグゼクティブチェアシステムは自然の形からインスピレーションを得ており、あなたの感覚を旅して向上させるための招待状となっています。職場での快適さ。

    仕様
    • KORI - Armchair with high back (5 spoke aluminum swivel base on casters + gas lift).
    技術仕様
    • Unique refKOR0310
    • コレクションセットKORI
    • コレクションKORI
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1360
    • 幅(mm)740
    • 奥行き(mm)740
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)18.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア