製品の公開
LAMXXXX_REC4 - Sectional tables with 4 tabletops height 75 /90 / 105 cm
LAMXXXX_REC4 - Sectional tables with 4 tabletops height 75 /90 / 105 cm
LAMXXXX_REC4 - Sectional tables with 4 tabletops height 75 /90 / 105 cm
LAMXXXX_REC4 - Sectional tables with 4 tabletops height 75 /90 / 105 cm
    INCLASS

    LAMXXXX_REC4 - Sectional tables with 4 tabletops height 75 /90 / 105 cm

    Google翻訳”,

    LAMINAR - セクションテーブル 4 つのテーブルトップの高さ 75 /90 / 105 cm

    LAM0964 - LAM0980 - LAM1264 - LAM1280

    LAMINAR は多用途のテーブル システムであり、その正式なアイデンティティは洗練されたエレガントで時代を超越したデザインが特徴であり、さまざまな仕事、契約、または家庭内のスペースや状況に完全に統合できます。テーブル全体がアルミニウムで作られたエレガントな構造は、ミニマリズム、軽さ、耐久性を兼ね備えたこのコレクションの美学を際立たせています。テーブルは3種類の高さで製作可能です。この構造には、さまざまなサイズと色が用意されています。テーブルトップは、さまざまな環境への統合を容易にするために、さまざまな形式、素材、仕上げから選択できます。テーブル システムには、無限サイズのセクションでテーブルを構成できる中間脚が含まれています。このコレクションは、最適な機能性を可能にする幅広いアクセサリー、カットアウト、トップアクセス要素で完成されています。コレクションのデザインには環境要因が考慮されています。このため、使用される材料は 100% リサイクル可能であり、テーブルは簡単に分解できるため、耐用年数が終了したら適切にリサイクルできます。

    仕様
    • LAMINAR - Sectional tables with 4 tabletops height 75cm
    技術仕様
    • Unique refLAMXXXX_REC4
    • コレクションセットLAMINAR
    • コレクションLAMINAR
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 副マテリアルWood-Plastic Composite (WPC)
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル