製品の公開
LIN0550 - 5 seater bench with wooden mono-shells
LIN0550 - 5 seater bench with wooden mono-shells
LIN0550 - 5 seater bench with wooden mono-shells
LIN0550 - 5 seater bench with wooden mono-shells
LIN0550 - 5 seater bench with wooden mono-shells
LIN0550 - 5 seater bench with wooden mono-shells
    INCLASS

    LIN0550 - 5 seater bench with wooden mono-shells

    5つ星のうち3.73.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    LIN WOOD - 5人掛けベンチ 木製モノシェル付き

    LIN WOOD は、交通量の多い屋内の公共スペースで使用できるように設計された、複数の座席からなる革新的なシステムです。洗練された時代を超越したデザインのこのコレクションは完全にモジュール式であり、複数の構成を作成できます。構造とアームは完全にアルミニウム合金で作られており、耐久性のある素材であり、最小限のメンテナンスで 100% リサイクル可能な耐久性と軽量のベンチを作成できます。このシステムでは、中間脚と接続テーブルを使用して、さまざまな形や無限の長さのベンチを作成できます。アルミニウム、木材、室内装飾品を組み合わせることで、快適で居心地が良く、設置されている空間に暖かさをもたらすと同時に、高性能のベンチを作成することができます。

    仕様
    • LIN WOOD - 5 seater bench with wooden mono-shells
    技術仕様
    • Unique refLIN0550
    • コレクションセットLIN WOOD
    • コレクションLIN WOOD
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)830
    • 幅(mm)2960
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 正味重量(kg)42.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ