製品の公開
REV0130 - Lounge armchair with high back, upholstered outer shell and 4 spoke aluminum swivel base
REV0130 - Lounge armchair with high back, upholstered outer shell and 4 spoke aluminum swivel base
    INCLASS

    REV0130 - Lounge armchair with high back, upholstered outer shell and 4 spoke aluminum swivel base

    Google翻訳”,

    REVER - ラウンジアームチェア セーブ

    マリオ・ルイスによってデザインされた REVER は、エレガントで時代を超越した非常に快適なアームチェアで、作業スペースの重要なピースとして機能し、その最高の快適さで集中力を向上させると同時に、家庭空間に不可欠な要素として共存することができます。落ち着いた雰囲気の内装で、個性的でとても歓迎的です。高品質の素材で作られた REVER コレクションには、背もたれの高さが 2 種類あり、対応するオットマンと組み合わせることができるラウンジ チェアが含まれています。 REVER は、さまざまな建築言語や用途のさまざまなスペースで使用できるように簡単にカスタマイズできる、非常に多用途な作品です。アームチェアには 2 つの背もたれの高さと、完全布張り、オーク材またはウォールナット材の 3 つのバージョンの外殻が用意されています。ベニヤ。セルフリターン機能を備えた 4 本スポークのアルミニウム製スイベル ベースは、白、黒、またはポリッシュアルミニウム仕上げからお選びいただけます。ハイアームチェアには高さと傾きを調整できるヘッドレストが含まれており、任意の位置でロックできる固定またはリクライニング背もたれが利用可能です。これらの特性により、REVER はシェルや椅子の高さに応じて変形できる非常に多用途なアイテムとなっています。背もたれ、ベースの色、または動作機能。

    仕様
    • REVER - Lounge armchair with high back, upholstered outer shell and 4 spoke aluminum swivel base
    技術仕様
    • Unique refREV0130
    • コレクションセットREVER
    • コレクションREVER
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1050
    • 幅(mm)860
    • 奥行き(mm)860
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 正味重量(kg)25.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア