製品の公開
VXL0065 - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base (plastic mono-shell)
INCLASS

VXL0065 - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base (plastic mono-shell)

Google翻訳”,

VARYA XL - 4 スポークアルミニウム回転ベース付きアームチェア (プラスチックモノシェル)

Simon Pengelly がデザインした VARYA XL コレクションは、さらなる快適性と新しい機能を提供する、より広い寸法の新しいシート コレクションで、広範な VARYA ファミリーを完成させることを目的として誕生しました。 VARYA と VARYA XL の両コレクションは、本質的で時代を超越したデザインが際立っており、さまざまな空間や状況に簡単に統合できる、多用途でカスタマイズ可能な椅子の完全かつ広範なファミリーを構成しています。

仕様
  • VARYA XL - Armchair with 4 spoke aluminum swivel base (plastic mono-shell)
技術仕様
  • Unique refVXL0065
  • コレクションセットVARYA XL
  • コレクションVARYA XL
  • 公開日2023-10-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)850
  • 幅(mm)675
  • 奥行き(mm)510
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)8.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ