製品を公開する
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"

    Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"

    Google翻訳,
    インテリジェントポールベースとは何ですか?

    当社のインテリジェントポールベースは、ほぼすべての照明ポールにしっかりとボルトで固定でき、カメラ、デジタルディスプレイ、WiFi、センサーなどのポールに取り付けられる技術に関連するドライバーや電子機器を、NEMA 3R規格に準拠した耐候性のある安全な保管場所として提供します。

    このシンプルながらも革新的な駐車場照明柱の土台は、未来のテクノロジーにとって計り知れない可能性を秘めている。その形状を再考し、物理的な空間を創出することで、現在および未来のテクノロジーのためのインフラが生まれる。

    インテリジェントポールベースは、デジタルサイネージに最適な支持構造です。不動産所有者は、単一のメッセージや複数の広告を表示でき、店舗やレストランのプロモーション、駐車場の空き状況、イベント情報、その他の大量通知などを効果的に伝えることができます。IPBは、使い捨てビニールバナーのコストと無駄を効果的に削減します。

    IPBは、光ファイバー、ネットワーク、カメラ、WiFi、5Gスモールセル、緊急用ブルーフォン、車両カウント、バッテリーバックアップ式避難誘導灯、ワイヤレスメッシュシステム、エアファイバー、一時的なイベント用電源、その他無数のシステムのための強力なプラットフォームも提供します。

    インテリジェントポールベースは、EV充電器の設置場所としても機能するため、駐車スペースの1列に沿って設置するだけでなく、駐車場全体に設置することが可能です。

    仕様
    • Pole Base Size – Dia. x H

      • 24" x 28"

      Finish

      • Paint Color (PC)
      • Custom

      Color

      • Traffic Black RAL 9017 (TB)
      • DDB Bronze (BZ)
      • Stone Grey RAL 7030 (SG)
      • Custom (CT) - 3 Paint Chips Required
    技術仕様
    • 固有参照番号lighting-intelligent-pole-base-24-x-28
    • 製品ファミリIntelligent Lighting Pole Bases
    • 製品グループ24″ Intelligent Pole Base
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-29
    • 版番号1
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - 照明 - その他
    • CSI MasterFormat 2014 コード26 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルLighting Poles and Standards
    • OmniClass 番号23-35 47 11 21 13
    • OmniClass タイトルLighting Poles