製品の公開
Door DS70 ED, Inw.Opening, Entrance Door
Door DS70 ED, Inw.Opening, Entrance Door

    Door DS70 ED, Inw.Opening, Entrance Door

    Google翻訳”,

    Interal by Cuhadaroglu DS70 ED、断熱アルミニウム エントランス ドア システム

    DS 70 ED 断熱ドア システムは、外部ドアを含むすべてのドア タイプの期待に応えます。

    モダンなデザインの DS 70 ED 断熱ドア システムは、高品質と機能性を兼ね備えており、24mm の断熱バリアや隠しヒンジなどの特別なアクセサリーを備えた住宅、別荘、オフィス、店舗の玄関ドアにソリューションを提供します。低しきい値またはゼロしきい値、マルチポイント ロック、ビルディング オートメーションへの接続などの機能を使用して、さまざまなオプションをユーザーに提供します。


    • サッシ幅 1,20 m の場合、最大。サッシ高は2,40m
    • EPDM ガスケットによる通気性機能
    • 特別な排水と敷居プロファイルのオプション
    • プロファイル フレーム幅 70 mm。
    仕様
    • Profile Measurements

      • Frame Profile Width  50mm
      • Frame Profile Depth  70mm
      • Vent Profile Width  68mm
      • Vent Profile Depth  80mm
    技術仕様
    • Unique refdoor-ds70ed-inward-opening
    • コレクションセットAluminium Doors & Windows
    • コレクションDS70 ED
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2023-02-24
    • エディション1
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_25
    • Uniclass2015詳細Doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 13 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors