製品の公開
Parallel Sliding Door S90
Parallel Sliding Door S90
Parallel Sliding Door S90
Parallel Sliding Door S90
Parallel Sliding Door S90

    Parallel Sliding Door S90

    Google翻訳”,

    S90は、断熱構造の平行開閉式スライドシステムです。

    このシステムでは、標準的なユーログローブアクセサリチャンネルを使用して、サッシの周辺部を複数箇所でロックすることができます。

    一般的な平行スライド式システムとは異なり、ハンドル機構はクランプ部分に配置されています。そのため、サッシが閉じた状態では、外側から見てもサッシは見えません。

    低敷居オプションと特殊なレール形状および翼ガイドにより、最大400kgまでの翼を容易に移動させることができます。

    サッシが閉じた状態では、システム内のすべてのガラスが一直線上に並ぶため、システムの断熱性能が向上します。

    仕様
    • S90 System Specifications:

      • - Sash carrying capacity 400kg
      • - 17-46 mm glass usage option
      • - 32 and 34 mm thermal heat barrier
      • - 79 mm wide clamp design,
      • - 82mm wing depth,
      • - Reinforcement profile options that can be customised to project requirements,
      • - Air Pemerability : Class 4
      • - Watertightness : Class E900
      • - Resistance To Wind Load : Class C3
      • - Extrem Load : 1800pa (Pass)
      • - Ufmax = 4.59 W/(m²K)

      These features make the S90 System an aesthetic, durable and functional option that can be used in a wide range of architectural solutions.

    技術仕様
    • Unique refparallel-sliding-door-s90
    • コレクションセットAluminium Sliding Systems
    • コレクションS90
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2024-03-27
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 11 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 11 13
    • OmniClassタイトルPreassembled Door and Frame Units