Inther CTS 760 は、最大 150 kg までのスイング ドアに対応する床置き型ドア クローザーです。最大開口角度は 180° です。ホールドオープン システム、調整可能なラッチ力、および閉鎖速度を備えています。調整可能な力レベルは EN 1~4 です。このドア クローザー モデルは、隠しハウジング内に調整可能な機構を備え、最大 1100 mm の幅と 40 mm 以上の厚さのドアに対応します。さらに、制御されたドア閉鎖装置に関する UNE EN 1154 規格の仕様に準拠しています。CTS 760 は、木製ドアや床への隠し取り付けに適した、非常に簡単に設置できるドア クローザーです。仕上げはステンレス スチールのみです。
仕様
Hydraulic floor spring door closer, designed for fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 150 kg and 1100 mm width, with a maximum opening angle of 180°. It features a concealed adjustable mechanism housed within the floor box and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides adjustable closing force EN 1–4, with independent regulation of closing speed (180°–15°) and latching action (15°–0°). Available with hold-open function. Fully compliant with EN 1154 and EN 1670 standards, ensuring suitability for fire-rated door applications and corrosion resistance requirements.Suitable for concealed floor-mounted installation, compatible with wooden doors and floor integration, requiring a minimum door thickness of 40 mm. Available finish: Stainless Steel (Inox).