Inther CTS 800 は、最大 100 kg までのスイング ドアに対応する床置き型ドア クローザーです。最大開口角度は 130° です。ホールドオープン システム、調整可能なラッチ力、および閉鎖速度を備えています。調整可能な力クラス EN 4 を備えています。このドア クローザー モデルは、隠しハウジング内に調整可能なメカニズムを備え、最大 1100 mm のドア リーフ幅に対応します。さらに、制御されたドア閉鎖装置に関する UNE EN 1154 規格に規定されている仕様に準拠しています。CTS 800 EN4 は、木製ドアや床への隠し取り付けに適した、非常に簡単に設置できるドア クローザーです。仕上げはステンレス スチールのみです。
仕様
Hydraulic floor spring door closer, designed for fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 100 kg and 1100 mm width, with a maximum opening angle of 130°. It features a concealed adjustable mechanism housed within the floor box and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides a fixed closing force EN 4, with independent regulation of closing speed (130°–15°) and latching action (15°–0°). Available with hold-open function. Fully compliant with EN 1154 and EN 1670 standards, ensuring suitability for fire-rated door applications and corrosion resistance.Suitable for concealed floor-mounted installation, compatible with wooden doors and floor integration, requiring a minimum door thickness of 40 mm. Available finish: Stainless Steel (Inox).