CTO 66 Inther は、最大 60 kg までの標準ドアおよび RF ドア用の隠しドアクローザーで、最大開口角度は 140° です。ホールドオープン システムなしで、ラッチ力と閉鎖速度を調整できます。このドアクローザー モデルはラック アンド ピニオン機構を備え、最大 950 mm の幅と 40 mm を超える厚さのドアリーフをサポートします。さらに、制御ドア閉鎖装置に関する UNE EN 1154 規格に規定されている仕様に準拠しています。CTG 66 は、標準ドアの開口側に隠し取り付けに適した、非常に簡単に設置できるドアクローザーです。仕上げはシルバーのみです。
仕様
Hydraulic concealed door closer, designed for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 60 kg and 950 mm width, with a maximum opening angle of 140°. It features a rack-and-pinion mechanism and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides a fixed closing force EN 3, with independent regulation of closing speed (105°–15°) and latching action (15°–0°). Designed without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154 and EN 1634-1 standards for controlled door closing devices and fire door applications. Suitable for concealed installation within the door leaf, on the opening side, requiring a minimum door thickness of 40 mm. Available finish: Silver.