製品を公開する
INTRA Elinda wash basin
Intra
アーカイブ

INTRA Elinda wash basin

Rectangular corner basin for left and right hand side fixing in 1,2mm stainless steel with grinded finish. Elinda is a very robust basin for optimal space utilization in small toilet rooms. Delivered complete with taphole, 1 ¼” open waste and wall brackets.
仕様
  • Stainless steel AISI 304
技術仕様
  • 固有参照番号ELINDA
  • 製品ファミリHWB/Drink fount
  • 製品グループ302
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-12
  • 版番号1
  • 高さ(mm)111
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)230
関連
  • 主要素材ステンレス
  • 設計国オランダ
  • 製造国中華人民共和国
  • 正味重量(kg)3.8
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面器
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 説明Wash basins, sinks and troughs
  • OmniClass 番号23-31 13 00
  • OmniClass タイトルSinks