製品を公開する
INTRA Sandcatcher E220
Intra
アーカイブ

INTRA Sandcatcher E220

Sand catcher with a capacity of 3.5 liters. Intended for the collection and filtration of wastewater containing sand residue. Easy to fit under a sink or wash trough. Dimensions: 174 x 130 x 235 mm
仕様
  • It is easy to mount directly under a washbasin or a wash trough. The sand catcher is delivered with a flexible outlet that will enable straight or bent installation possibilities.
技術仕様
  • 固有参照番号SAND-01
  • 製品ファミリAccessories sanitary products
  • 製品グループ391
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 版番号1
  • 高さ(mm)174
  • 幅(mm)130
  • 奥行き(mm)230
関連
  • 主要素材ステンレス
  • 設計国オランダ
  • 製造国中華人民共和国
  • 正味重量(kg)2.6
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass 2015 コードTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 説明Drainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 13 26
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルSanitary Waste Separators
  • OmniClass 番号23-21 43 23 13
  • OmniClass タイトルPortable Sanitary Waste Receptacles
  • CSI UniFormat II コードD2030
  • CSI UniFormat II タイトルSanitary Waste