製品の公開
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
Biba SLIM Track
    Intra lighting

    Biba SLIM Track

    Google翻訳”,

    小さな洗練

    単独でも、組み合わせても、洗練された雰囲気を演出できます。エレガントなレストラン、ミニマルなホテルロビー、北欧風のバー、都会的な店舗、あるいはご自宅のダイニングルームなど、Biba をぜひご検討ください。お好みに合わせてお選びいただけます。

    形と色を無限の可能性で組み合わせることで、シンプルで洗練されたものから、あなたのアイデアを自由に表現できる照明器具の構成まで、さまざまなものが生まれます。

    仕様
    • Luminaire luminous flux: 577 lm - 943 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90

      Optics: 30°, 55°

      Power: 6 W

      Installation: Track (TR)

    技術仕様
    • Unique refBiba_SLIM-track
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションBiba
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)117
    • 幅(mm)78
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.2 4.2 (47)
    5つ星のうち4.6 4.6 (8)