製品の公開
Flea L
Flea L
Flea L
    Intra lighting

    Flea L

    Google翻訳”,
    装飾スポット「スパークリングライト」光をあまり必要とせず、ただそこに光を感じるだけの空間があります。ノミは、ウェルネスの特別な雰囲気、棚のアクセント、夜の照明など、多くのアプリケーションの可能性がある低光レベルの範囲を表します。それらは小さく、これがまさに彼らの最大の利点です。
    仕様
    • Installation: recessed. Light source: high-power LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 4, 50.000h L80 B10. Optic: highly efficient PMMA optical lenses (spot, medium, elliptical). Body: aluminium, powder coated. Advantages: various decorative ring shapes in different colours. Control gear: order driver separately. IP protection: 20, 44.
    技術仕様
    • Unique refFlea_L
    • コレクションセットSpots & Downlights
    • コレクションFlea
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)35
    • 幅(mm)39
    • 奥行き(mm)39
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国ベルギー
    • 製造国スロベニア
    • 正味重量(kg)0.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (9)
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.6 4.6 (8)