製品の公開
Lona C H65
Lona C H65
Lona C H65
Lona C H65
Lona C H65
Lona C H65
Lona C H65
Lona C H65
Lona C H65
    Intra lighting

    Lona C H65

    Google翻訳”,

    ロナ – どこにでもフィット


    ラウンドは決して時代遅れになることはありません。

    Lonaはシンプルなプロダクトでありながら、空間をクリエイティブに活用することでオリジナリティを形にすることができます。さまざまなサイズと取り付け方法が用意されているため、Lona を組み合わせる方法はたくさんあります。

    溶け込みながらも目立ちやすいので、どんなインテリアにも合わせやすいです。特に無制限のスペースでは、ロナは広さの感覚を失うことなく焦点を追加します。
    仕様
    • Luminaire luminous flux: 649 lm - 2701 lm 

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90

      Optics: Soft light prismatic optics (DPR), Satin opal diffuser (SOP)

      Installation: Ceiling

    技術仕様
    • Unique refLona_C-H65
    • コレクションセットGeneral
    • コレクションLona
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)65
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    類似製品

    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)