製品の公開
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S
Lynar C/S
    Intra lighting

    Lynar C/S

    Google翻訳”,

    「それはあなたの行動です」

    光モジュールのスイートホーム

    Lynar は、最大限の柔軟性を提供する、エレガントでエンドレスなモジュラー プロファイルです。モジュールの選択肢は幅広く、取り付けは工具不要で簡単、迅速、そして安全です。好きなように組み合わせて、いつでも変更したり移動したりできます。オフィス、ギャラリー、小売店、接客業から個人住宅まで、幅広い用途をカバーします。

    仕様
    • Installation: Ceiling / Suspended

      Linear extruded aluminium profile system with integrated 48V track. Indirect light option with SOP diffuser. Wide range of light insets (linear, spot, pendant). Power supply can be mounted remotely (PSE) or inside the profile (PSI).

    技術仕様
    • Unique reflynar-c-s
    • コレクションセットLinear & Systems
    • コレクションLynar
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)66
    • 幅(mm)40
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア
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
    類似製品

    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)