製品の公開
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
    Intra lighting

    Rylo Pro F

    Google翻訳”,

    あなたの最高のオフィス仲間

    Rylo Pro は、吊り下げ式、埋め込み式、または床式のいずれであっても、主に 1 人用のオフィス、オープン スペース、会議室などのオフィス向けに設計されており、まぶしさのない照明、高い視覚的快適性、快適さを提供します。

    Rylo Pro のフロア バージョンは非常に実用的です。インストールは必要なく、プラグインして起動するだけです。あるワークステーションから別のワークステーションに簡単に移動できます。

    仕様
    • LED colour: 3000K, CRI>90; 4000K, CRI>90
      Driver:
      DALI, TD - Touch dim
      Luminaire luminous flux:
      4994 lm- 6203 lm
      Power:
      48 W

    技術仕様
    • Unique refrylo-pro-f
    • コレクションセットLinear & Systems
    • コレクションRylo Pro
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア
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
    類似製品

    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)