製品の公開
Wave Round SDI
Wave Round SDI
Wave Round SDI
Wave Round SDI
Wave Round SDI
Wave Round SDI
Wave Round SDI
Wave Round SDI
Wave Round SDI
Wave Round SDI
    Intra lighting

    Wave Round SDI

    5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    「人生は一周」

    サークルに入っていない場合は、次に進んでください。

    焦点を失うことなく、繰り返しのフィギュアやさまざまな形やサイズのオリジナルの組み合わせをデザインして、創造性に挑戦してください。

    「ウェーブラウンド」は、すべての華やかさと魅力に見えるかもしれませんが、効率の向上と眩しさの軽減も自慢であるため、レセプション、建物の入り口、またはショッピングセンターに適しています。それはあなたのスペースを支配することなく注目を集めるオブジェクトです。

    仕様
    • Luminaire luminous flux: 3438 - 132331 lm

      Led colour: 827, 830, 835, 840, 930, 940, Tunable white 2700-6500K

      Installation: Suspended Direct / Indirect (SDI)

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or soft-light prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light.

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated.

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately. Find out more on the technical pages or online product configurator.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions.

      Power supply: 230V 50Hz.

    技術仕様
    • Unique refWave_round_sdi
    • コレクションセットLinear & Systems
    • コレクションWave Round
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)88
    • 幅(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (9)
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.6 4.6 (8)