製品の公開
Wave SDI
Wave SDI
Wave SDI
Wave SDI
Wave SDI
Wave SDI
Wave SDI
Wave SDI
Wave SDI
Wave SDI
    Intra lighting

    Wave SDI

    5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    「まっすぐでいるのは退屈」

    ストレートがあなたのものでない場合、あなたは正しいページにいます。

    古典的な形から不規則な線や丸いオブジェクトを使った芸術的な描画まで、Waveはあなたにそれを好きなだけ大きく大胆に行う特権を与えます。円の4分の1または8分の1を使用し、それをGyonの直線と組み合わせて、完全にユニークでニーズに合ったものを作成します。 Waveは、アーキテクチャを簡単に追跡でき、訪問者に見上げる理由を与えるため、大きな流動的なスペースに最適です。

    仕様
    • Luminaire luminous flux: 1471 lm - 16673 lm

      Led colour: 827, 830, 835, 840, 930, 940, Tunable white 2700-6500K

      Installation: Suspended (S).


      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic:
      Satin opal diffuser (SOP) or soft-light prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light.

      Body:
      Extruded aluminium profile, powder coated.

      Ceiling cup:
      For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately. Find out more on the technical pages or online product configurator.

      Control gear:
      Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions.

      Power supply:
      230V 50Hz.

    技術仕様
    • Unique refWave_sdi
    • コレクションセットLinear & Systems
    • コレクションWave
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)88
    • 幅(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国スロベニア
    • 製造国スロベニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000030
    • ETIM 名Accessories for lighting
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 00 00
    • OmniClassタイトルElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (9)
    5つ星のうち4.0 4.0 (31)
    5つ星のうち4.6 4.6 (8)