製品の公開
Door Lite Doors - Restroom Partition
Door Lite Doors - Restroom Partition

    Door Lite Doors - Restroom Partition

    Google翻訳”,

    Door Liteのドアは、縦框と横框、そして凹型のアクリルパネルで構成されています。各部品はダボと接着剤を使用して組み立てられます。縦框は、膨張と収縮を吸収し、ドア全体のガタつきを軽減するゴム製の裏板を含め、ガラスパネルをはめ込むように加工されています。

    • 考慮事項
      • ドアは、材質の違いや内側の角度の違いにより、特別な清掃と時間が必要となる場合があります。湿気の多い場所での使用には、適切な材質の選定が必要です。Door Liteドアは、酷使される場所にはお勧めしません。ライトインサートの選択が必要です。詳細はウェブサイトに掲載されている表をご覧ください。
    • 工事
      • 縦枠:幅5 1/8インチ、厚みは素材によって異なります。
      • 上部レール:高さ5 1/8インチ、厚みは素材によって異なります。
      • 下部レール:高さ7 1/2インチ、厚みは素材によって異なります。
      • ライト:厚さ3/8インチ、開口部より幅と高さが1インチ大きい。
      • 組み立て:縦枠と横枠はダボとエポキシ接着剤で組み立てます。天板は摩擦嵌合式で、ゴム製の防振ユニットが付属しています。
    仕様
    • Stile and Rail Thickness

      • High Pressure Laminate - 1.25"/32mm
      • Wood Veneer - 1.25"/32mm
      • Compact Laminate - 1"/25mm

      Available Door Width

      • 24" - 610mm
      • 34" - 864mm
      • 36" - 914mm

      Available Door Height

      • 58" / 1473mm
      • 72" / 1829mm
      • 84" / 2134mm
    技術仕様
    • Unique refdoor-lite-doors
    • コレクションセットRestroom Partition
    • コレクションRestroom Partition Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-08
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - スクリーン・間仕切り