製品の公開
Louvered Doors - Restroom Partition
Louvered Doors - Restroom Partition

    Louvered Doors - Restroom Partition

    Google翻訳”,

    ルーバー扉は、縦框と横框、そしてルーバー板で構成されています。各部品はダボと接着剤を用いて組み立てられます。縦框は個々のルーバー板をはめ込むように加工されており、伸縮を吸収して扉全体のガタつきを軽減するための小さなゴム製の圧縮部品が組み込まれています。

    • 考慮事項
      • システムの設計を行う前に、ADA(米国障害者法)のガイドラインを考慮し、確認する必要があります。
      • ルーバー扉は、多数の羽根や角度があるため、清掃に通常より時間がかかる場合があります。
      • 湿潤環境下での使用には、適切な材料の選定が必要です。
      • ルーバー扉は、酷使される場所にはお勧めしません。
    • 工事
      • 縦枠:幅5 1/8インチ、厚みは素材によって異なります。
      • 上部レール:高さ5 1/8インチ、厚みは素材によって異なります。
      • 下部レール:高さ7 1/2インチ、厚みは素材によって異なります。
      • 板材:プランテーションスタイル、幅2 1/4インチ、厚さは素材によって異なります。
      • 組み立て:縦枠と横枠は、ダボとエポキシ接着剤を使用して組み立てます。
      • ルーバーはゴム製の摩擦嵌合式で、各スラットには防振ユニットが取り付けられています。
    仕様
    • Louver Slat Thickness

      • High Pressure Laminate - 3/8" / 32mm
      • Wood Veneer - 3/8" / 32mm
      • Compact Laminate - 1/4" / 25mm

      Stile and Rail Thickness

      • High Pressure Laminate - 1.25"/32mm
      • Wood Veneer - 1.25"/32mm
      • Compact Laminate - 1"/25mm

      Available Door Width

      • 24" - 610mm
      • 34" - 864mm
      • 36" - 914mm

      Available Door Height

      • 58" / 1473mm
      • 72" / 1829mm
      • 84" / 2134mm
    技術仕様
    • Unique reflouvered-doors-restroom-partition
    • コレクションセットRestroom Partition
    • コレクションRestroom Partition Louvered Doors
    • 公開日2026-06-08
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - スクリーン・間仕切り