製品の公開
ARES
Irsap

ARES

Google翻訳”,
ARES:classisIrsapタオルウォーマーラジエーター。標準のホワイトまたはクロームメッキ仕上げでご利用いただけます。
仕様
  • CONSTRUCTION FEATURES -steel towel warmer radiator with horizontal elements featuring round tubes with a 23 mm diameter -side manifolds with a 40x30 mm semioval section -manifold threading and central connections (50 mm) 1/2” Gas right -maximum working pressure 8 bar -maximum working temperature 95°C
技術仕様
  • Unique refARES
  • コレクションセットRadiator
  • コレクションAres
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類スペースヒーター
  • UNSPSC名称Radiators
  • UNSPSC40101801
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
  • Uniclass2015詳細Radiators
  • MasterFormat 2014 コード23 82 29
  • MasterFormat 2014 タイトルRadiators