製品の公開
Radiator Tesi 3
Radiator Tesi 3
    Irsap

    Radiator Tesi 3

    5つ星のうち4.54.5(36 レビュー)
    Google翻訳”,
    Tesi Termoarrediは、すべての環境を加熱するための最も機能的でモジュール式のエレガントなシステムです。事故のリスクを最小限に抑える丸みを帯びた形状のおかげで、公共の場所、施設、学校、病院にも設置できます。 Tesi3の奥行きは101mm、高さは200〜2500mmです。
    仕様
    • tubes made of 25 mm diameter sheet steel manifolds made of pressed sheet steel elements 45 mm long (element pitch) threading 1”1/4 G right and left on top and bottom manifold maximum working pressure 8 bar maximum working temperature 95°C
    技術仕様
    • Unique refTesi-3
    • コレクションセットRadiator
    • コレクションTesi
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-09
    • エディション1
    • 奥行き(mm)101
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators

    対応地域

    ヨーロッパ