製品の公開
Slab on ground
Isodrän

Slab on ground

Google翻訳”,
ISODRÄNBOARDを使用した双方向脱水地盤スラブ建設は、現在、住宅建設における最も一般的な基礎手法です。 ISODRÄNボードを選択することにより、2つの方法で環境に利益をもたらします。優れた断熱能力は、暖房コストを低く抑え、必要な材料の量を減らし、建設プロセス中の輸送を減らし、環境と支出の両方に利益をもたらします。
仕様
  • THE ISODRÄN BOARD’S functions in one product provides many benefits -Less excavation, removal and dumping of mass -Less purchase of new mass -Shorter construction time due to bidirectional dehydration. -Replaces draining layer under the insulation. -Less cracking. -Maximal permeability levelling and thus extra moisture safety. -At needs the ability to moisture and radon ventilation. An obvious choice for moisture-proof plates.
技術仕様
  • Unique refslabonground
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションPorous Insulation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-04-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルフィルム・フォーム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEC010879
  • ETIM 名Insulation blanket/-plate
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_50
  • Uniclass2015詳細Mineral fibre slab insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11
  • OmniClassタイトルSlab and Board Thermal Insulation
  • UniFormatIIコードA1020
  • UniFormatIIタイトルSpecial Foundations