製品の公開
Terrace system
Isodrän

Terrace system

Google翻訳”,
水を使わない暖かく乾燥したコンクリートの床屋根のテラスは、問題が発生しないように設計と実行に高い要求を課している私たちの都市でますます一般的になっています。 ISODRÄNBOARDを使用すると、単一の製品で断熱と排水の問題を解決できます。
仕様
  • The ISODRÄN BOARD brings concrete slab a number of advantages: - Quick drying up of water. - Low risk of root ingress - High constant temperature that provides low humidity and little movement in the soffit. - No condensation under the water proofing - Large drainage capacity. The ISODRÄN board is available in six different pressure strength classes which makes it possible to use most types of surfaces such as plantations, once and roads, etc.. The building height can usually also be customized thanks to the board’s two different thicknesses. 65 and 100 mm. In addition, the board’s light weight reduces the load on the slab compared to gravel for drainage.
技術仕様
  • Unique refterracesystem
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションPorous Insulation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-04-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルフィルム・フォーム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEC010879
  • ETIM 名Insulation blanket/-plate
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_50
  • Uniclass2015詳細Mineral fibre slab insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11
  • OmniClassタイトルSlab and Board Thermal Insulation
  • UniFormatIIコードA1020
  • UniFormatIIタイトルSpecial Foundations