製品の公開
JANSEN CONNEX slide lift-and-slide door
JANSEN CONNEX slide lift-and-slide door
JANSEN CONNEX slide lift-and-slide door
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX slide lift-and-slide door

    Google翻訳”,

    グレージングは外側から取り付けられているため、目に見えてねじ込まれたグレージングバーは省略できます。このグレージング方法では、非常に優れた気密性の値が達成されます。さらに、多くの場合大きくて重いグレージングパネルは、外部から簡単かつ迅速に取り付けることができます。関連するガラス保持要素は、信頼性の高い盗難防止と落下防止を保証します。その結果、美的および技術的に満足のいくリフトアンドスライドドアが実現します。オプションとして、グレージングをさまざまなしきい値システムに直接統合することもできます。バリアフリー設計も可能です。いずれの場合も、表示されるフレーム幅は最小に縮小されるため、最大の開口部サイズと日光の入射で外観が向上します。

    仕様
    • 03-10-02-01

    技術仕様
    • Unique refJansen_CONNEX_slide_lift_and_slide_door
    • コレクションセットWood-Metal systems
    • コレクションDoors & Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 14 73
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Wood Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 15 25
    • OmniClassタイトルSliding Wood Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors