製品の公開
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door

    Google翻訳”,

    極めてスリムなスチールプロファイルシステム「JANSEN JANISOL Arte」を使用することで、薄型で安定性に優れた大型スライドドアを製作できます。元々は歴史的建造物の窓の修復用にJansen社が開発したJANISOL Arteは、現在では建築家や設計士が新築建物の大きなガラス面を分割できる可能性を提供します。

    仕様
    • 01-04-01-03

    技術仕様
    • Unique refJansen_Janisol_Arte_2_0_sliding_door
    • コレクションセットInsulated steel systems
    • コレクションFolding and sliding doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-17
    • エディション3
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 13 73
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Metal Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 19
    • OmniClassタイトルSliding Metal Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors