製品の公開
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
    Jansen AG

    JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate

    Google翻訳”,

    Jansen スチール プロファイルは、細いフレームを備えた大面積でねじれに強いドア システムを作成します。プロファイルとシールの範囲は、手動および自動ドア システムに適しています。 Jansen の折り畳み式およびドア システムは、CE に準拠しており、製品規格 EN 13241-1 の要件を満たしています。

    仕様
    • 01-04-01-05

    技術仕様
    • Unique refJansen_Standard_series_Folding_or_sliding-gate
    • コレクションセットUninsulated steel systems
    • コレクションFolding or sliding gate
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-05
    • エディション2
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_78
    • Uniclass2015詳細Sliding folding doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 35 13
    • MasterFormat 2014 タイトルFolding Doors
    • OmniClassNumber23-11 25 15 19
    • OmniClassタイトルFolding Gates