製品の公開
JANSEN Economy 50 fire protection door
JANSEN Economy 50 fire protection door
JANSEN Economy 50 fire protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 fire protection door

    Google翻訳”,

    実績のあるJANSEN Economyプロファイルを使用すれば、E30/EW30/E60/EW60クラスの防火扉や耐火間仕切りを簡単に組み立てることができます。間仕切り壁では、E120クラスまでの耐火性能を実現することも可能です。奥行き50mmのプロファイルは、非常に狭い面幅が特徴です。外観は、JANSEN Economy 60、JANSEN JANISOL 60 EI30、JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90といった他の防火システムと全く同じです。

    仕様
    • 01-02-03-04

    技術仕様
    • Unique refJansen_economy_50_fire_protection_door
    • コレクションセットSmoke and fire protection steel systems
    • コレクションDoors & Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-01
    • エディション2
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC名称Fire protection
    • UNSPSC4619
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_28
    • Uniclass2015詳細Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード07 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFire and Smoke Protection
    • OmniClassNumber23-17 11 31 11 17
    • OmniClassタイトルFire Rated Hinged Doors
    • UniFormatIIコードD40
    • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION