製品の公開
JANSEN Economy 50 smoke protection door
JANSEN Economy 50 smoke protection door
JANSEN Economy 50 smoke protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 smoke protection door

    Google翻訳”,

    JANSEN Economy 50煙制御システムは、大型で重量のある煙制御ドアの製造に特に適しています。ドアのサイズが標準寸法を超える場合でも、前面の幅は非常にスリムです。さらに、幅広い設計および機能のバリエーションがテストされ、DIN 18095規格に準拠して承認されています。このシステムのもう一つの利点は、これらのフラッシュフィット煙制御ドアを効率的に製造できることです。

    仕様
    • 01-02-03-06

    技術仕様
    • Unique refJansen_economy_50_smoke_protection_door
    • コレクションセットSmoke and fire protection steel systems
    • コレクションDoors & Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-01
    • エディション2
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003535
    • ETIM 名Interior door (complete with frame)
    • UNSPSC名称Fire protection
    • UNSPSC4619
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_28
    • Uniclass2015詳細Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード07 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFire and Smoke Protection
    • OmniClassNumber23-17 11 31 11 17
    • OmniClassタイトルFire Rated Hinged Doors
    • UniFormatIIコードD40
    • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION