製品の公開
JANSEN Economy 60 fire protection door
JANSEN Economy 60 fire protection door
JANSEN Economy 60 fire protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 fire protection door

    Google翻訳”,

    定評のあるJANSEN Economyプロファイルを使用すると、E30/EW30/E60/EW60クラスの防火扉と、E90クラスまでの固定照明を取り付けることができます。Jansen Economyドアの外観は、JANSEN JANISOL 60 EI30およびJANSEN JANISOL 70 EI60-EI90防火システムと同一です。奥行き60のプロファイルは、非常に狭い面幅を備えています。JANSEN Economyプロファイルを使用すると、DIN 18095に準拠した費用対効果の高いフラッシュ型防煙扉を備えた防煙システムコンポーネントを使用できます。さまざまなデザインと機能を備えたさまざまなドアがテストされ、承認されています。

    仕様
    • 01-02-03-05

    技術仕様
    • Unique refJansen_economy_60_fire_protection_door
    • コレクションセットSmoke and fire protection steel systems
    • コレクションDoors & Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-01
    • エディション2
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC名称Fire protection
    • UNSPSC4619
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_28
    • Uniclass2015詳細Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード07 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFire and Smoke Protection
    • OmniClassNumber23-17 11 31 11 17
    • OmniClassタイトルFire Rated Hinged Doors
    • UniFormatIIコードD40
    • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION